EMT (40X17)R CUS - Insticksskylt
0824385

Insticksskylt, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 16 ... 35 mm, monteringssätt: lägg i, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning av plast för KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) och KMK UV (40x17)
Tack vare den speciella konturen passar EMT (40x17)R-insticksskyltarna perfekt i märkhållarna KMK ...(40x17)
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål