EMT (103X17)R TQ CUS - Insticksskylt
0830239

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S7-300, Rulle, beställbar: radvis, turkos, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 103 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

EMT (103x17)R TQ är en turkos insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S7-300
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (103x17)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål