ESL 40X17
-
Insticksremsor
0808095
E-nummer:
2943816
E-nummer:
2943816
Insticksremsor, Blad, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 56, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 40 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kabelmärkning av plast för KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) och KMK UV (40x17)
Tack vare den speciella konturen passar EMT (40x17)R-insticksskyltarna perfekt i märkhållarna KMK ...(40x17)