ESL 29X8 CUS - Insticksremsor
0824401

Insticksremsor, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 174, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Phoenix Contact: kabelmärkning i plast KMK 2, KMK HP (29x8) och KMK UV (29x8)
Tack vare den speciella konturen passar ESL-29x8-insticksskyltarna perfekt för märkhållare KMK ...(29x8)
Materialfilen kan laddas ned under programvaran PROJECT COMPLETE marking under Downloads - "Software update - Marking"