INTERBUS-instickskort för Allen-Bradley PLC 5 styrsystem
INTERBUS-instickskortet IBS PLC5 DSC/I-T används för anslutning av INTERBUS-systemet till styrsystemet Allen Bradley-PLC5 med CPU-typerna 5/11, 5/20, 5/30, 5/40, 5/60, 5/80 samt alla varianter (t.ex. Ethernet) av dessa typer.
Instickskortet ansluts till styrsystemet via Allen-Bradley-I/O-bussen. Det arbetar som ett system-eget in-/utmatningskort med variabelt adressområde, så att data från INTERBUS-fältenheter kan hämtas direkt. Via blocköverföringskommandon överförs datan i styrsystemets minnesområde.
Starten av INTERBUS-systemet sker automatiskt eller via applikationen. En anläggningsspecifik parametrering av INTERBUS-systemet och instickskortet lagras på ett jackbart parametreringsminne centralt på komponenten.
Programvaran IBS CMD SWT G4 används för att skapa parameterdata.
IBS CMD SWT G4 har även systemövergripande mjukvara för parametrering, konfigurering och anläggningsdokumentation, diagnostik över enstaka deltagare och hela INTERBUS-systemet. Dessutom kan under pågående drift de anslutna INTERBUS-deltagarnas periferistatus visas.
IBS PLC5 DSC har en stor LC-display som visar drift- och felstatus i klartext samt den omfattande INTERBUS-systemdiagnostiken. Den direkta visningen på fronten underlättar drifttagning och minskar stilleståndstiden samt förbättrar anläggningens tillgänglighet. Den enkla, intuitiva manövreringen av LC-displayen sker via tangentbordet på frontpanelen.
IBS PLC5 DSC/I-T
-
Styrkort
2719027
Instickskort, med potentialfördelning för Allen-Bradley PLC® 5 styrsystem med potentialfördelning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar