INTERBUS coprocessorkort, generation 4
Med IBS ISA SC/486DX/I-T tillhandahålls ett effektiv PC-instickskort för INTERBUS för högnivåspråkprogrammering av betjäningsdatorer i maskiner och anläggningar. Styr- och automationsprogrammet körs på coprocessorn till IBS ISA SC/486DX/I-T. PC-systemet är på så sätt ledigt för visualiseringen av processignalerna och processparametrarna anslutning via INTERBUS.
För coprocessorn till IBS ISA SC/486DX/I-T används den globalt tillgängliga PC/104-standarden som jackbart Embedded-PC-Board. Styrprogrammets programmering utförs med standardkompilatorer som t.ex. Borland C eller Microsoft C. Programmen utvecklas och testar på värddatorn och laddas sedan ner på coprocessorkortet.
För operativsystemet DOS och applikationen finns 8Mbyte IDE Flash tillgängligt som lokal enhet. Applikationen kan under runtime användas DOS-operativsystemets 640 kbyte. För programmering av applikationen kan man använda det användarvänliga gränsnittet HLI för högnivåspråk.
Spänningsförsörjningen sker normalt via värddatorn. Om det behövs en spänningsmatning som är oberoende av värddatorn finns en omkopplingsbar extern anslutning för 5 V. Om värddatorns matningsspänning försvinner påverkar det inte driften av IBS ISA SC/486DX/I-T, INTERBUS och det styrsystemprogram som körs på copro- cessorn.
Som tillbehör kan man som tillval köpa en inbyggnadsnätdel för PC ISA-facket (24 V IN/5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL.
IBS ISA SC/486DX/I-T
-
Styrkort
2723945
Instickskort med coprocessor, med potentialfördelning inkl drivrutiner och användarhandbok på CD
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar