Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Med den här plinten kan du registrera signaler från vanligt förekommande termoelement. Stöd finns för 13 olika termoelementtyper enligt DIN EN 60584-1 och DIN 43710 samt en linjär spänningsingång på -15 mV till +85 mV.
IB IL TEMP 2 UTH-PAC
-
Temperaturmodul
2861386
Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga UTH-ingångar: 2 (Termoelement eller linjär spänning), anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
RINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324LR
Godkännande-ID: LR23398855TAcULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
2 differensingångar för termoelement eller linjär spänning
1 ingång för ett externt kallt lödställe Pt 1000 eller Ni 1000
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
Mätning av absolut och differentiell temperatur (parametrerbar)
Pt 1000-givare nära termoelementingångarnas anslutningsplintar för intern bestämning av referenspunktstemperaturen
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format