IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
Analog modul
2701164
Inline, Analog utmatningsplint, Analoga utgångar: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lackerade kretskort
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Bipolära utgångar
Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
Kortslutningssäkra strömutgångar
Kort uppdateringstid < 1 ms