Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Analog modul
2878447
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20989_C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
4 differenssignal-ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Parametrering via processdata eller PCP
- Visning av mätvärdet är möjligt i fyra olika format
Resolution beror på formatet på presentationen och mätområdet
Processdata-uppdatering för alla kanaler inom max. 1 ms
Sensorförsörjning med integrerat kortslutnings- och överlastskydd för varje enskild kanal
Buss-synkront tillhandahållande av ingångsvärdena med mycket litet jitter (< 10 μs)