Inline-plintar med tillägget "2 MBD" i artikelbeteckningen arbetar med en överföringshastighet på 2 MBit/s. Dessa radplintar har utgått ur sortimentet eller finns inte längre tillgängliga. Om du behöver denna överföringshastighet, kontakta din lokala Phoenix Contact-representant. Om du kan arbeta med en överföringshastighet på 500 kBit/s, välj motsvarande variant utan tillägget "2MBD" i artikelbeteckningen som ersättning. Tänk på att endast en standardiserad överföringshastighet får användas inom en Inline-station. Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.
IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC
-
Analog modul
2878641
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 2 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 135 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 2 Mbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 05 |
| ID-kod (dec) | 223 |
| Längdkod (dec) | 05 |
| Processdatakanal | 80 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 10 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 10 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlängd (buss) | 96 Bit |
| Fältbussdatatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov av parameterdata | 28 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Beskrivning av ingången | Differensingång, inkl. sensorförsörjning (24 V DC) |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmad |
| Uppdatering av processdata | < 1 ms (buss-synkron) |
| A/D-omvandlingstid | max. 10 µs |
| Upplösning A/D-omvandlare | 16 Bit |
| gränsfrekvens (3 dB) | 500 Hz |
| Kabelbrottsförhållande | goes to 0 V, 0 mA or 4 mA |
| Tillåten spänning | max. -50 V DC ... 50 V DC (Between analog voltage inputs and functional ground) |
| max. -30 V ... 30 V (at the current inputs) | |
| Skyddskoppling | Transientskydd; ja, via skydd |
| Överlastskydd; elektronisk | |
| Upplösning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Dataformat | IB IL, IB ST, standardiserad framställning, S7-kompatibel |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 110 Ω |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ≥ 300 kΩ |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med 5 ord / 1 ord PCP |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av den interna periferiförsörjningen Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Bortfall eller underskridande av logikspänningen UL Periferifelmeddelande till bussanslutningen | |
| Periferifel Felindikering i processdatan | |
| Användarfel Felindikering i processdatan | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 125 mA |
| typ. 110 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 20 mA |
| typ. 13 mA | |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 200 mA |
| Försörjning: | |
| Benämning | Givarförsörjning UiS |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via matning av UM) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA (per kanal) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Mekanisk testning | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnr | 2878641 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI141 |
| Produktnyckel | DRI141 |
| GTIN | 4017918996413 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 256,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 210 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| SCIP | 9e80d3be-9975-4642-871b-918f2484c6ef |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Märkningsfält 2727515
-
EMT (62X46)R - Insticksskylt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
Buss-synkront tillhandahållande av ingångsvärdena med mycket litet jitter (< 10 μs)
Mätvärdesregistrering med 16-bitars upplösning
4 differenssignal-ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Kortslutning
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge