IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Inline-plint
2861195
Inline matningsplint, utan tillbehör, 24 V DC, med säkring (main- och segmentspänning) och diagnostik, överföringshastighet 2 Mbaud
Produktdetaljer
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Inline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Lokal diagnostik | |
| Felmeddelanden via bussen | Periferimeddelande vid säkring som är utlöst eller saknas |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | C2 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 2 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 2 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Digital | |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Testspänning | 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Säkring | Smältsäkring 5 x 20 med 6,3 A trög |
| Försörjning | |
| Logikspänning UL | 7,5 V |
| Periferispänning | 24 V DC |
| Periferispänningsområde | 19,2 V ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Maximal strömupptagning | max. 45 mA |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 45 mA DC (maximal) |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V ... 30 V (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (i området från -25 °C ... +55 °C bör lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet (> 85 %) vidtas.) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En lätt daggbildning under kort tid får tillfälligtvis finnas på ytterkapseln, t.ex. när plinten används av ett fordon i ett slutet utrymme.) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2861195 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 66,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 44 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av 24 V huvudspänning UM
Matning eller förberedelse av 24 V segmentspänningen US
Diagnos- och statusindikeringar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge