IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Inline-plint
2878971
Inline-matningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 230 V AC, med säkring och diagnostik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 36,6 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grå |
| Inline-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | C2 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 2 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Bit |
| Registerlängd | 2 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Testspänning | 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-försörjning (busslogik) / kringutrustning 230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-försörjning (busslogik) / kringutrustning 230 V AC (rutinprovning) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Kringutrustning 230 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Utgång/fas 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Försörjning | |
| Periferispänning | 230 V AC |
| Periferispänningsområde | 207 V AC ... 253 V AC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Rippel | ± 23 V |
| Maximal strömupptagning | 8 A |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 25 mA |
| Potentialer: Försörjning av periferin | |
| Spänningsförsörjning | 230 V AC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 207 V AC ... 253 V AC |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2878971 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI121 |
| Produktnyckel | DRI121 |
| GTIN | 4046356083522 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 206,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av fas L (230 V AC)
Avsäkring av fas L genom en intern säkring
Diagnos- och statusindikeringar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge