Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den här plinten ger tillgång till en 8-kanalig inmatningsmodul för resistiva temperaturgivare.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Inline-funktionsplint
2878612
Inline-analog-inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), 8 kanaler, RTD (motståndsavkännare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik, överföringshastighet 2 MBaud
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Temperatur- och motståndsmätning i millisekund-området
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Robusta ingångar som är perfekta för användning i tuff industrimiljö med EMC-belastning
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
8 ingångar för resistiva temperaturgivare och linjära motstånd upp till 20 kΩ
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Diagnos- och statusindikeringar
Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA