Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare. Plinten stöder alla vanliga platina- och nickelgivare enligt DIN EN 60751 och SAMA. Stöd finns också för givarna Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 och KTY84. Mättemperaturen visas som 16-bitarsvärden i två processdataord (ett ord per kanal).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Inline-funktionsplint
2726308
Inline analog-inmatningsplint; utan tillbehör, 2 ingångar, RTD (resistiv givare), 2-, 3-, 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Inline |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 127 |
| ID-kod (hex) | 2F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 32 Bit |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Potentialer | |
| Effektförbrukning | typ. 587 mW |
| max. 882 mW | |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / 24-V-analogförsörjning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-analogförsörjning (analog periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga RTD-ingångar |
| Antal ingångar | 2 (typ. ±0,50 °C) |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-ledare (skärmad) |
| A/D-omvandlingstid | typ. 120 µs (per kanal) |
| Upplösning A/D-omvandlare | 16 Bit (15 bitar + förtecken) |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, linjära motstånd |
| Mätprincip | successiv approximation |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar två-komplement och andra |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Uppdatering av processdata | 30 ms |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2726308 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 69,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,9 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge