IB IL RS 485/422-2MBD - Inline-funktionsplint
2855839

Inline RS 485/422 funktionsplint, utan tillbehör, 1 seriell in- och utgångskanal, överföringshastighet 2 Mbaud

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Diagnos- och statusindikeringar
4 kbyte mottagar- och 1 kbyte sändarbuffert
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Stöd av olika protokoll
1 seriell in- och utkanal i RS-485- eller RS-422-utförande