IB IL CNT-XC-PAC - Funktionsmodul
2702134

Inline, Funktionsplint, Räknaringång för 24-V-signaler: 1, Kontrollingång för 24-V-signaler: 1, Kopplingsutgång: 1, 24 V DC, 0,5 A, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

1 räknaringång
1 kontrollingång
1 kopplingsutgång som kan parametreras fritt
Fyra driftsätt: händelseräkning, tids- eller tillståndsstyrd frekvensmätning, tidsmätning (period- eller impulstid) och pulsgenerator
Bearbetning av 5 V- eller 24 V-signaler
Ingångsfrekvens upp till 100 kHz
16 bitar räknevärde vid tidsmätning
24 bitar räknevärde vid händelseräkning och frekvensmätning
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort