Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Används för mätning av PTC-termistorer enligt DIN 44081 och DIN 44082. Fullständigt motorskydd kan erhållas med den här plinten.
IB IL 24 TC
-
Inline-funktionsplint
2727417
Inline termistorplint, utan tillbehör, 2-ledaranslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | 41 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 4 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 4 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Potentialer | |
| Effektförbrukning | max. 12 W (vid R = 12 Ω, L = 1,2 H/48Ω) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 500 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / 24-V-analogförsörjning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-analogförsörjning (analog periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Termistor / alla andra områden | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Motståndsavkännare |
| Beskrivning av ingången | Ingång för kall-ledare |
| Antal ingångar | 1 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Användbara sensortyper (RTD) | Kalledare enligt DIN 44081 resp. DIN 44082 |
| Ingångsfiltertid | typ. 10 ms |
| Strömkällornas nominella värde | max. 1,2 mA (vid < 8 V DC tomgångsspänning) |
| Linjärt motståndsområde | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Frånkopplingsområde, totalmotstånd) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Arbetsområde, totalmotstånd) | |
| Analog: | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 1 |
| Skyddskoppling | kortslutningssäker och skyddad mot överbelastning |
| Utgångssignal ström | 500 mA (per utgång) |
| Utgångssignal spänning | 24 V DC (US - 1 V) |
| Last/utgångslast spänningsutgång | < 2,7 kΩ (Totalmotstånd vid utgångssignal high) |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | -25 % ... 55 % (75 % i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | -25 % ... 85 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2727417 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,3 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge