IB IL 24 SEG/F-D
-
Inline-funktionsplint
2836683
Inline segmentplint, utan tillbehör, 24 V DC, med säkring och diagnostik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Antal kontakter | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Lokal diagnostik | |
| Felmeddelanden via bussen | Periferimeddelande vid segmentspänning Us som saknas |
| Periferimeddelande vid säkring som är utlöst eller saknas | |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | C2 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 2 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Bit |
| Registerlängd | 2 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Testspänning | 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; Säkring |
| Säkring | SI 5 x 20 6, 300 AT (ingår i leveransen) |
| Försörjning | |
| Periferispänning | 24 V DC |
| Periferispänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 1,2 V |
| Maximal strömupptagning | 4 A |
| Strömförbrukning typisk | 30 mA |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 25 mA DC |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 4 A (Nominellt värde) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Spänningsförsörjning | |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (i området från -25 °C ... +55 °C bör lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet (> 85 %) vidtas.) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En lätt daggbildning under kort tid får tillfälligtvis finnas på ytterkapseln, t.ex. när plinten används av ett fordon i ett slutet utrymme.) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2836683 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 51,29 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge