Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. När bussanslutningens maximala last för logikspänning (UL) nåtts kan du använda den här plinten för att tillhandahålla spänningen på nytt. Det gör du genom att mata 24 V DC (U24V) till plinten. Logikspänningen (UL) genereras från denna spänning.
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A
-
Inline-funktionsplint
2693033
Inline matningsplint för inmatning i efterhand för logikförsörjningen UL på 0,8 A, utan tillbehör