De kompakta Lean Managed-switcharna (LM) möjliggör flexibel och ekonomisk uppbyggnad av hanterbara Ethernet-nät inom automationsområdet. Tack vare sitt stora antal anslutningsvarianter och sitt utökade temperaturområde från -40 °C till +70 °C uppfyller den kraven hos industriella applikationer perfekt. Den stöder PROFINET Conformance Class A. Med sin integrerade programvara kan den byggas upp, diagnostiseras och övervakas redundant via nät med IT-standard-protokoll.
FL SWITCH LM 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832632
E-nummer:
5171006
E-nummer:
5171006
Ethernet Lean Managed-switch med åtta 10/100 Mbit/s RJ45-portar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 112 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-portar) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anslutningstyp | RS-232-C, 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Produktfamilj | Lean Managed Switch |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | 1:1-Portmirroring |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class A |
| PROFINET apparatfunktion | PTCP filter |
| Filterfunktioner | Quality of Service |
| VLAN (upp till 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web-based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriellt gränssnitt (V.24) | |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter |
| Lokal diagnos | US Spänningsförsörjning LED grön |
| Länkstatus LED grön | |
| Mottagning av telegram LED gul | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,08 W |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 170 mA (vid US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m ö.h.) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | Ja |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| EN 60068-2-30 | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3/-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 |
| Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
| Artikelnr | 2832632 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN121 |
| Produktnyckel | DNN121 |
| GTIN | 4046356078382 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 230 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701136
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
Konfigurerbar larmkontakt
Web based Management, SNMP
Konfigurationen kan sparas externt
Omfattande fiberoptiska varianter
Kompakt kapsling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge