FL SWITCH 7006/2FX-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701419
Managed Switch 7000 serie, 6 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 135,5 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-portar) |
| Ethernet fiberoptik | |
| Anslutningstyp | SC |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
| Överföringssträcka | 11000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Våglängd | 1300 nm |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 2 (SC-Multimode) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilj | Managed Switch 7000 |
| Konstruktion | Bokformad |
| MTTF | 133,47 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 71,48 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 10,48 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Speciella egenskaper | EtherNet/IP™ |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| EtherNet/IP™ understödda protokoll | Common Industrial Protocol |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 1 A (maximal) |
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class A |
| PROFINET apparatfunktion | Fast Startup |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 grupper) | |
| Link Aggregation (upp till 4 trunks) | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (pool-baserad, port-baserad) | |
| BootP | |
| MAC adresstabell | 16k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link och omkopplingsbar Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ Status LED: Net, Mod |
| Ytterligare funktioner | MAC-based Port-Security |
| Tidssynkronisering | PTP 1588 (Transparent Clock på DLR-portarna) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Effektförbrukning | 11,3 W |
| Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
| FAIL div. LED röd | |
| LINK Länkstatus LED grön | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 11,3 W |
| Testspänning | 500 V DC 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 58 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 405 mA (vid US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 1 A (maximal) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | Ja |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Test för skadliga gaser | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link och omkopplingsbar Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ Status LED: Net, Mod |
| Artikelnr | 2701419 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DNN122 |
| Produktnyckel | DNN122 |
| GTIN | 4046356749749 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 150,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 990 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 38ebcb33-144e-4f0a-a5eb-d780d1052ef5 |
Kompatibla produkter
-
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvara för nätverkshantering 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Fördelar
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
VLANs
Device Level Ring (DLR)
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP med snabb omkoppling
Web based Management, SNMP
Smal byggform
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge