cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Buss-system-inbyggnadskontakt, hona, Ethernet, 8-polig, M12, skärmad, invändig/skruvmontering med M16 gänga, med 1 m busskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||