ILB PB AI4 AO2 - I/O-modul
2878874

Inline Block IO analog-in-/utgångsmodul, PROFIBUS, ingångar: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., utgångar: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-ledaranslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Differensregistrering eller motståndstermometer (RTD)
2 analoga utgångar (skärmade)
4 analoga ingångar (skärmade)