INTERBUS-ST-digitala-utgångsmoduler för växelspänningar
De digitala INTERBUS-utgångsmodulerna är konstruerade för anslutning av digitala aktuatorer som elektromagnetiska ventiler, vakter eller signallampor.
Förutom standardmodulen IB ST 24 BDO avrundas programmet med moduler med utökade funktioner.
Standardmodulerna täcker med sina funktioner de allra flesta användningsfallen. Utöver dessa funktioner erbjuder några moduler ytterligare elektroniska funktioner som
- indelning av utgångskanalerna i upp till fyra galvaniskt isolerade grupper
- varje kanal är elektroniskt kortslutningsskyddad från spänningsförsörjningen
- högre utgångsström
som behövs i enskilda användningar.
Båda produktlinjerna erbjuder alla typiska fördelarna som INTERBUS-ST har, såsom flerledar-anslutningsteknik, stora märkfält och jackbar modulelektronik.
IB ST ZF 24 DO16R/S
-
I/O-modul
2721141
INTERBUS-ST-digital-utgångsmodul, 16 relä-slutkontaktsutgångar, 3-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik