INTERBUS-ST digitala-ingångsmoduler
De digitala INTERBUS-ingångsmodulerna används för anslutning av digitala styrsignaler, t ex från knappar, ändlägesbrytare eller andra typer av givare.
Standardmodulerna täcker med sina funktioner de allra flesta användningsfallen.
Alla INTERBUS-ST typiska hanteringsfördelar som t.ex. anslutningstekniken för flera ledare eller den stickbara modulelektroniken står naturligtvis till förfogande.
IB ST ZF 24 DI32/2
-
I/O-modul
2750675
INTERBUS-ST-digital-ingångsmodul, 32 utgångar, 24 V DC, 2-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
32 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Diagnos- och statusindikeringar