Modulen är avsedd för användning inne i en ST-station.
Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare.
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
I/O-modul
2700843
INTERBUS-ST-analog ingångsmodul, 4-ingångar, RTD, 2-, 3- och 4-ledaranslutning, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik
Produktdetaljer
| Bredd | 118 mm |
| Höjd | 116 mm |
| Djup | 117 mm |
| ST-lokalbuss | |
| Antal kanaler | 2 |
| Anslutningstyp | ST lokalbusskontakt |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 123 |
| ID-kod (hex) | 7B |
| Längdkod (hex) | 4 |
| Längdkod (dec) | 4 |
| Ingångsadressutrymme | 8 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 8 Byte |
| Registerlängd | 8 Byte |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga RTD-ingångar |
| Beskrivning av ingången | Ingångar för resistiva temperaturgivare |
| Antal ingångar | 4 (för resistiva temperatursensorer) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3- och 4-ledare (skärmad) |
| Upplösning A/D-omvandlare | 24 Bit |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 |
| Mätprincip | Sigma-Delta-förfarande |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar tvåkomplement |
| Konstruktion | modulär |
| Interbus Smart Terminal | |
| Driftsätt | Processdatadrift med 4 ord |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av den interna periferiförsörjningen Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Bortfall av säkring F1 Periferifelmeddelande till bussanslutningen | |
| Bortfall av periferiförsörjningen Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | ST lokalbusskontakt |
| Benämning | Logikförsörjning |
| Spänningsförsörjning | 9 V DC (från ST lokalbuss) |
| Strömförbrukning | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Effektförbrukning | typ. 0,5 W |
| Försörjning: Spänningsförsörjning för kringutrustning | |
| Benämning | Periferiförsörjningsspänning US |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 15 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Buss/ingångar | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: spänningsförsörjning/ingångar | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning/skyddsledare | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: periferispänning/skyddsledare | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Kretskortsplint |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Kretskortsplint | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2700843 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI343 |
| Produktnyckel | DRI343 |
| GTIN | 4046356660617 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 582,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 582,7 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
4 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (motståndstermometer)
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge