INTERBUS-ST digitala-in- och utgångsmoduler
De digitala INTERBUS-in-/utgångsmodulerna har anslutningsmöjligheter för 8 givare och 8 ställdon med 3-ledarteknik.
Modulelektroniken är jackbar. Vid fel lämnas det passiva grundblocket kvar på bärskenan och den aktiva elektroniken byts ut med några enkla handgrepp.
Modulerna är polaritetsskyddade och utgångarna är dessutom kortslutningsskyddade med säkring. Säkringarnas tillstånd övervakas och eventuella fel meddelas till styrsystemet.
Kontakten med skyddsjorden sker direkt när modulen snäpps fast på bärskenan.
In-/utgångslysdioder och bussdiagnosindikering på ovansidan av enheten visar kontinuerligt aktuell status.
Alla moduler kan märkas individuellt på det kraftigt dimensionerade utdragbara märkningsfältet. Märkningen av in-/utgångarna kan ske för hand, med plotter eller skrivare. Dessutom kan plintarna märkas individuellt med märkband.
IB ST 24 DIO 8/8/3-2A
-
I/O-modul
2753708
INTERBUS-ST-digital-in-/utgångsmodul, 8 ingångar,24 V DC, 8 utgångar, 24 V DC, 2 A, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala utgångar
8 digitala ingångar
Anslutning av ställdonen i 3-ledarteknik
Anslutning av givarna i 3-ledarteknik
Galvanisk isolation
Diagnos- och statusindikeringar
DIN-skenemontage