INTERBUS-ST analoga igångsmoduler
Det breda produktprogrammet av INTERBUS analoga ingångsmoduler möjliggör optimalt val av produkter för de flesta användningsområden.
Alla allmänt brukliga analoga standardsensorer med spännings-, ström- eller temperatursignaler kan avläsas. De analoga ingångsmodulerna har:
- hög mätnoggrannhet
- mycket snabb mätvärdesregistrering
- mycket bra störningsdämpning
- konstant strömförsörjning för anslutning av passiva givare
Dessutom har de hög funktionssäkerhet även under extrema industriförhållanden genom en rad åtgärder. Dit räknas jämte inbyggda säkringsanordningar som
- watchdog-övervakning av processorn eller
-övervakning av matningsspänningen och
framförallt omfattande EMC-åtgärder, som t.ex. ett nytt skärmningskoncept.
För varje ingång finns en skärmanslutning, det krävs ingen separat jordning av givarskärmen. Anslutningen till skyddsjord sker automatiskt när modulen snäpps fast på bärskenan.
IB ST 24 AI 4/I
-
I/O-modul
2719629
INTERBUS-ST-analog ingångsmodul, 4 galvaniskt frånskilda ingångar, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Temperaturmoduler
Standard-signaltyper (spänning och ström)