AXL UTH 8-ME - I/O-modul
2688420

Axioline temperaturmodul, 8 ingångar för anslutning av termoelementgivare (elektronikmodul som ersättning för artikeln 2688417 AXL UTH 8)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Diagnos- och statusindikeringar
Sparad enhetstypskylt
Extern anslutning av mätställesgivare Pt 100 möjlig
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
8 analoga inmatningskanaler för anslutning av termoelement eller linjära spänningar på -100 mV till +100 mV
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
1 analog inmatningskanal för anslutning av spänningar på -5 V till +5 V
Låga toleranser (typiskt ±0,01 % givare typ K)
Hör temperaturstabilitet (typiskt 5 ppm/K)
Kanalsökfunktion "Channel Scout"
Hög tålighet mot påverkan genom elektromagnetiska störningar (klass A)
Installationsövervakning med visning via en diagnos-LED per kanal