Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AXL RTD 8-ME - I/O-modul
2688190

Axioline temperaturmodul, 8 ingångar för anslutning av temperatur-mätningsmotstånd (elektronikmodul som erstättning för artikeln 2688077 AXL RTD 8)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
Diagnos- och statusindikeringar
Sparad enhetstypskylt
Kortslutningsskyddade ingångar
Programmerbara filter
Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
Integrerad, digital givarlinjärisering
Linjära ingångar 500 Ω och 5 kΩ
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Låg störemission
Installationsövervakning genom kanalsökfunktion "Channel Scout"
Mycket hög störtålighet
Temperaturstabilitet