Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av digitala signaler. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL DO 32/1-ME
-
I/O-modul
2688174
Axioline digital utgångsmodul, 32 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 1-ledaranslutningsteknik (elektronikmodul som ersättning för artikel 2688051 AXL DO 32/1)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
32 digitala utgångar
Sparad enhetstypskylt
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
24 V DC, 500 mA
Diagnos- och statusindikeringar
Minimal uppdateringstid < 150 µs