Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AXL DI 32/1-ME - I/O-modul
2688158

Axioline digital inmatningsmodul, 32 ingångar, 24 V DC, 1-ledaranslutningsteknik (elektronikmodul som ersättning för artikel 2688035 AXL DI 32/1)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

32 digitala ingångar enligt EN 61131‑2 typ 1 och typ 3
Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Diagnos- och statusindikeringar
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Sparad enhetstypskylt
Minimal uppdateringstid < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz