AXL DI 16/4-ME - I/O-modul
2688145

Axioline digital inmatningsmodul, 16 ingångar, 24 V DC, 2-, 3-, 4-ledaranslutningsteknik (elektronikmodul som ersättning för artikel 2688022 AXL DI 16/4)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Filtertider kan ställas in i två nivåer: < 100 µs, eller 500 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
Sparad enhetstypskylt
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Diagnos- och statusindikeringar