FB-ET/E ansluter huvudledningen i ett fältbussegment via ett anslutningssystem med DIN-skene kontakt med modulära segmentkopplare. Förinstallerad radplint på huvudledningens utgång för en enkel installation.
FB-ET/E
-
Huvudkabelmodul
2316050
Anslutningsmodul för modulär Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA segmentkopplare med termineringsmotstånd.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Apparatkopplare |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10,5 V DC ... 32 V DC (Ingång på sidan för huvudkabeln) |
| Maximal strömupptagning | 2 mA (Med termineringsmotstånd) |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea styv | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
| 32 V (Icke-egensäkert fältbusskoncept max.) | |
| Max. spänning Ui | 32 V |
| Ingångsström Ii | 1 A (max. lastström T-BUS) |
| Induktivitet Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
| Kapacitet Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
| Max. utgångsspänning Uo | = Ui |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Termineringsmotstånd | Inklusive extern avtagbar 100 Ω-kontakt |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Överspänningsskydd | Aktiv så snart som spänningen 39 V (typ.) eller 41 V (max.) överskrids |
| Spänningsfall huvudkabel / utgångar | ≤ 0,2 V |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 99,1 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-konform, dessutom EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
| IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316050 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC144 |
| Produktnyckel | DNC144 |
| GTIN | 4055626000923 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 111,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,6 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Överspänningsskydd-grunddel 2856126
-
FB-15-SS - Kopplingsbox 2316190
-
FB-9-SS - Kopplingsbox 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Kraftmodul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Matningsfördelare 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Apparatkopplare 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Termineringsmotstånd 2316034
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge