EML-HT (50X10)R CUS
-
Högtemperatursetiketter
0830167
Högtemperatur-etikett, för termoskrivare, rund, med 12 mm diameter, beständig 300 °C i upp till 60 s, individuell månads- och årsmärkning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skylten EML-HT består av en akrylatfolie som har en hög temperaturbeständighet. Den kan användas för kretskortsmärkning samt i alla industriella lödprocesser
Temperaturområde varaktigt -40 °C ... 180 °C, 300 °C upp till 60 sekunder
I kombination med färgbandet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT har märkningen en hög beständighet mot höga temperaturer och kemikalier
Materialen EML-HT ... är UL-listade
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål