PI-EX-TB/T
-
Grundblock
2835927
Ex-grundplint, med knivfrånskiljning och integrerad temperaturmätning av ingångsplintarna för kompensering av kalla lödstället
Produktdetaljer
| Produkttyp | Modulhållare |
| Användning | Grunddel |
| Märkspänning UN | 250 V |
| Märkström IN | 4 A |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 145 mm |
| Djup | 86,5 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 147 mm (Med kopplingskontakt NS 35/7,5) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2835927 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 100,23 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 89,604 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1205121
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkremsa platt 0803621
-
PI-ATP - Skiljeplatta 2835969
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge