MINI MCR-SL-UI-REL-SP - Gränsvärdesbrytare
2864493

MCR gränsvärdesbrytare, med inställbar hysteres och fördröjningstid, med dragfjäderanslutning. Ersättningsartikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Mycket kompakt gränsvärdesbrytare för koppling av analoga gränsvärden
Tillstånds- och felsignalering via två diagnostik LED:er
Växlande kontakt på utgången
3-vägs-isolation
Gränsvärde kan ställas in fritt via potentiometer på framsidan
Med hjälp av DIP-switchar kan ingångssignaler, hysteres och fördröjningstid konfigureras
Omkoppling arbetsström/viloström