MCR-2SP-UI-DC
-
Gränsvärdesbrytare
2769873
MCR-gränsvärdesbrytare, med 2 inställbara reläkontakter, med galvaniskt isolerad strömförsörjning, ingångssignal 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Ersättningsartikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | nej |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
| Provspänning ingång/försörjning | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| svar på en överföring (10-90%) | 40 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | ≤ 0,01 %/K |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | 50 mA |
| Effektförbrukning | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | Analog ingång |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Ingångssignal spänning maximal | 13 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| Ingångssignal ström maximal | 100 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 200 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω |
| Intern hysteresspänning | ca. 100 mV |
| Intern hysteresström | ca. 200 µA |
| Inställningsmöjlighet | 2-siffrig knappsats (0 ... 99 %) |
| extern inställning av analogvärde | |
| 2-siffrig knappsats (0 ... 99 %) och extern inställning av analogvärde | |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | Börvärdesingång |
| Antal ingångar | 2 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Ingångssignal spänning maximal | 13 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| Ingångssignal ström maximal | 100 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 200 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω |
| Direktstart: Reläer | |
| Kontaktutförande | 2 x växlande kontakt, fallande/dragande (omkopplingsbar) |
| Kontaktmaterial | silverkadmiumoxid (AgCdO) |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC |
| Kopplingsström maximal | 3 A |
| Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
| Tillslagsfördröjningens inställningsområde | 40 ms ... 4 s (inställbar) |
| Statusindikering | LED |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 108 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | lodrätt (på DIN-skena, vågrätt) |
| Artikelnr | 2769873 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 224,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 216,06 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge