SAC-4P-M12MS/ 0,6-511/M12FS FB
-
Givar-/ställdonskablage
1552638
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, Specialblandning på PVC-basis, svart RAL 9005, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 0,6 m, för livsmedelsindustrin, med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
| Användning | Livsmedelsindustrin |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | TPU GF |
| Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Ledaranslutning | |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | 0,6 m |
| PVC svart FDA [511] | |
| Måttskiss |
|
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC svart FDA [511] |
| Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | Specialblandning på PVC-basis |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Isolationsspänning | 1500 V |
| oljebeständighet | god oljebeständighet |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| silikonfri | |
| Speciella egenskaper | FDA-konform |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1552638 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1CCA |
| Produktnyckel | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155977 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 42,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 42,5 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge