SAC-4P-M12FS FB/.../...
-
Givar-/ställdonskablage
1552764
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Produktdetaljer
| Användning | Livsmedelsindustrin |
| Robotar och transportörer | |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | TPU GF |
| Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Ledaranslutning | |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | fri kabelände |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR, strålad halogenfri orange [150] | |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR, strålad halogenfri orange [150] |
| PUR, strålad halogenfri orange 150 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Slaglängd totalkabling | 27 mm |
| Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km |
| Märkspänning kabel | 320 V (AC) |
| Isolationsspänning | 2500 V (50 Hz, 5 minuter) |
| Minsta böjradie, fast kablage | min. 15 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | min. 30 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m |
| Halogenfri | ledningen är halogenfri |
| Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
| beständig mot svetssprut | |
| Speciella egenskaper | silikonfri |
| strålad | |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PUR strålad halogenfri gul [160] | |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR strålad halogenfri gul [160] |
| PUR strålad halogenfri gul 160 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | gul |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Slaglängd totalkabling | 27 mm |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 57 Ω/km |
| Märkspänning kabel | 320 V AC |
| Isolationsspänning | 2500 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
| Minsta böjradie, fast kablage | min. 15 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | min. 30 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: 360 °/m |
| Halogenfri | ledningen är halogenfri |
| Flamhärdighet | DIN VDE 0472 T.804, provningstyp B |
| Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
| Speciella egenskaper | silikonfri |
| strålad | |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PUR halogenfri gul [240] | |
| Kabelvikt | 30 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR halogenfri gul [240] |
| PUR halogenfri gul 240 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | gul |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
| ca. 0,80 mm (Ytterhölje) | |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Slaglängd totalkabling | 49,5 mm |
| Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Minsta böjradie, fast kablage | 23,5 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 47 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 47 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
| enligt DIN EN 50267-2-1 | |
| Flamhärdighet | enligt UL-stil 20549 |
| enligt FT1 enl. UL 758 | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
| hydrolys- och mikrobbeständig | |
| Speciella egenskaper | transportöranpassad |
| silikonfri | |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PUR halogenfri grå [280] | |
| Kabelvikt | 30 kg/km |
| UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR halogenfri grå [280] |
| PUR halogenfri grå 280 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,50 mm |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 58 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 21 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 42 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
| enligt DIN EN 50267-2-1 | |
| Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
| hydrolys- och mikrobbeständig | |
| UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| klibbar inte | |
| slitstark | |
| Speciella egenskaper | transportöranpassad |
| silikonfri | |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | |
| flexibel | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC svart [PVC] | |
| Kabelvikt | 40 kg/km |
| UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC svart [PVC] |
| PVC svart PVC | |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
| Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 57 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 200 MΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 47 mm |
| Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 60 °C |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC grå [500] | |
| Kabelvikt | 40 kg/km |
| UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC grå [500] |
| PVC grå 500 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
| Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 200 MΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 47 mm |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC svart FDA [511] | |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC svart FDA [511] |
| PVC svart FDA 511 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | Specialblandning på PVC-basis |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Isolationsspänning | 1500 V |
| oljebeständighet | god oljebeständighet |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| silikonfri | |
| Speciella egenskaper | FDA-konform |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC gul 105 °C [542] | |
| Kabelvikt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC gul 105 °C [542] |
| PVC gul 105 °C 542 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 0,34 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | gul |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,38 mm (Ledarisolering) |
| ≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 58 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Flamhärdighet | enligt UL-stil 2517 |
| enligt UL VW1 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1552764 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CCA |
| Produktnyckel | AF1CCA |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge