SAC-3P-M8MS/20,0-680/M8FS FDP
-
Givar-/ställdonskablage
1095992
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, grå, skärmad, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: 20 m, Folieskärm plus biledare
Produktdetaljer
| Användning | Standard, US-kablar |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | TPU GF |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Ledaranslutning | |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm (M8-kontakt) |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M8 |
| Kodningstyp | A |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | 20 m |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 22,17 kg/km |
| UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltal | 2 |
| Skärmad | ja |
| AWG signalledning | 24 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 3,99 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC (Signalledning) |
| Enkelledare, färg | brun, blå |
| Typ av parskärm | Plastlaminerad aluminiumfolie, aluminiumsidan inåt |
| totalkabling | Ledare, fyllmaterial och biledare är vänsterlindade |
| Ledarmotstånd max. | max. 80,2 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 32 mm |
| Flamhärdighet | FT4 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Normbeteckning | M8-kontakt |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnr | 1095992 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1IEE |
| Produktnyckel | AF1IEE |
| GTIN | 4055626929439 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444920 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge