PVB 5
-
Genomgångsplint
0870052
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 30 A, antal anslutningar: 10, poltal: 1, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Genomgångsplint |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 10 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Antal anslutningar per plan | 10 |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Flatstiftanslutning |
| Flatstiftanslutning | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Märkström | 30 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Belastningsström maximal | 30 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Märkspänning | 800 V (Spänningsuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Bredd | 35,6 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 0870052 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE511X |
| Produktnyckel | BE511X |
| GTIN | 4017918240769 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 52,81 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 52,81 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge