HDFKV 4 GNYE - Genomföringsplint
0709275

area 4 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 32 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 8,1 mm, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning