HDFKV 16 RD - Genomföringsplint
0717681

Piktogram area 16 mm2
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 76 A, area: 0,5 mm2 - 25 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 12 mm, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning