cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870911| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||