SF-7EP1N8ACLB2X
-
Genomföring baksida
1242229
Genomföring baksida, rak lång, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4xM3, skärmad: ja, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar