RC-06S1N12C3EP
-
Genomföring baksida
1614439
M23, Genomföring baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, O-ring radial, Väggtjocklek max.: 2,5 mm, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.