SOL-SC1-18ST-0-F1-SD-21 - Generatoranslutningsbox
1053600

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC, för anslutning av 18 strängar. Med ensidig säkring via säkringshållare och DC-kretsbrytare. Kabelinföring via flerkabelanslutning. Inklusive 15 A-säkringsinsatser.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
Användningsorienterad analys och rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar