Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Huvuduppgifterna för combiner-boxarna är överspänningsskyddet för solcellssystemet, ev. stängbuntning och vidarekoppling av skyddsledaren för potentialutjämning på plats.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Exempel för tillvalsfunktioner är strängskyddet med strängsäkringar samt strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare.
Det kompletta urvalet av funktioner för combiner-boxar kan du ta reda på med en artikelbeteckning (se typnyckeln i combiner-boxarnas medföljande blad, går att ladda ned på ”Downloads”).
SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21
-
Generatoranslutningsbox
1053596
Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC, för anslutning av 16 strängar. Med säkring på båda sidor via säkringshållare, DC-kretsbrytare och typ 2-överspänningsskydd. Kabelinföring via flerkabelanslutning. Inklusive 15 A-säkringsinsatser.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
Användningsorienterad analys och rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar