SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
-
Generatoranslutningsbox
2403682
Generatorkopplingsbox för solpanelanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av upp till 16 strängar. Med brytdiod, överspänningsskydd typ 1/2 och övervakningssystem. Anslutning via SUNCLIX-kontakt/-uttag.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skräddarsydda för alla kunders krav
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
Användningsorienterad analys och rådgivning
Optimal placering av överspänningsskydd